Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00846 |
00847 |
00848 |
00849 |
00850 |
38012 |
38013 |
38024 |
43390 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Blisterpackung | Phillips 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 23 | 164 | Nein | PH0 | 60 | ||
- | 8.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 30 | 191 | Nein | PH1 | 80 | ||
- | 9.91 € | 10 | 5 Arbeitstage | 36 | 218 | Nein | PH2 | 100 | ||
- | 12.30 € | 10 | 5 Arbeitstage | 41 | 268 | Nein | PH3 | 150 | ||
- | 17.53 € | 5 | 5 Arbeitstage | 41 | 318 | Nein | PH4 | 200 | ||
8.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Ja | PH1 | - | |||
10.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Ja | PH2 | - | |||
12.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Ja | PH3 | - | |||
7.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Ja | PH0 | - |
Loading...
ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Blisterpackung
Phillips 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften