Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Anwendung: Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Phillips PlusMinus
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften