Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Anwendung: Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Pozidriv PlusMinus
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften