Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
VDE- und GS-geprüft
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00877 |
00878 |
00879 |
00880 |
38017 |
38018 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Pozidriv 1 | Blisterpackung | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 164 | PZ0 | Nein | 60 | ||
- | 8.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 191 | PZ1 | Nein | 80 | ||
10.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 218 | PZ2 | Nein | 100 | |||
- | 13.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 324 | PZ3 | Nein | 150 | ||
9.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 191 | PZ1 | Ja | 80 | |||
11.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 218 | PZ2 | Ja | 100 |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Pozidriv 1
Blisterpackung
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften