Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00819 |
00820 |
00821 |
00822 |
00823 |
00824 |
00825 |
00826 |
00827 |
00828 |
00829 |
00830 |
00831 |
00832 |
38009 |
38010 |
38011 |
39579 |
43385 |
43386 |
43387 |
43388 |
43389 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.59 € | 10 | 5 Arbeitstage | 23 | 164 | 0.4 | Nein | 2 | 60 | ||
- | 5.51 € | 10 | 5 Arbeitstage | 23 | 179 | 0.4 | Nein | 2.5 | 75 | ||
- | 5.51 € | 10 | 5 Arbeitstage | 23 | 204 | 0.5 | Nein | 3 | 100 | ||
- | 5.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 23 | 204 | 0.6 | Nein | 3.5 | 100 | ||
7.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 30 | 211 | 0.8 | Nein | 4 | 100 | |||
- | 7.89 € | 10 | 5 Arbeitstage | 30 | 236 | 1 | Nein | 4.5 | 125 | ||
- | 8.75 € | 5 | 5 Arbeitstage | 30 | 286 | 1 | Nein | 4.5 | 175 | ||
8.87 € | 10 | 5 Arbeitstage | 36 | 243 | 1 | Nein | 5.5 | 125 | |||
- | 9.85 € | 5 | 5 Arbeitstage | 36 | 293 | 1 | Nein | 5.5 | 175 | ||
- | 9.36 € | 10 | 5 Arbeitstage | 36 | 268 | 1.2 | Nein | 6 | 150 | ||
10.11 € | 10 | 5 Arbeitstage | 36 | 268 | 1.2 | Nein | 6.5 | 150 | |||
11.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 41 | 299 | 1.2 | Nein | 8 | 175 | |||
11.91 € | 10 | 5 Arbeitstage | 41 | 299 | 1.6 | Nein | 8 | 175 | |||
- | 15.05 € | 5 | 5 Arbeitstage | 41 | 324 | 1.6 | Nein | 10 | 200 | ||
6.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 179 | 0.4 | Ja | 2.5 | 75 | |||
8.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 211 | 0.8 | Ja | 4 | 100 | |||
10.07 € | 3 | 7 Arbeitstage | 36 | 243 | 1 | Ja | 5.5 | 125 | |||
6.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 204 | 0.5 | Ja | 3 | 100 | |||
6.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 164 | 0.4 | Ja | 2 | 60 | |||
9.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 1 | Ja | 4.5 | 125 | |||
11.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 268 | 1.2 | Ja | 6.5 | 150 | |||
12.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 41 | 299 | 1.2 | Ja | 8 | 175 | |||
12.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 41 | 324 | 1.6 | Ja | 10 | 200 |
Loading...
Tip standards | Senkkopf (-) | ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften