Wiha Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips

Wiha Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08184
08185
08186
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Phillips 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

6.52 €

10 7 Arbeitstage 231643PH060

7.87 €

10 7 Arbeitstage 301914.5PH180

10.45 €

10 7 Arbeitstage 362186PH2100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support