Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish® ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
08179 |
08182 |
08183 |
27150 |
27151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Geschlitzt 1 (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 179 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 75 | |||
9.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 5.5 | 1 | 5.5 | 125 | |||
11.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 268 | 6 | 1.2 | 6.5 | 150 | |||
5.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 204 | 3 | 0.5 | 3 | 100 | |||
6.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 211 | 4 | 0.8 | 4 | 100 |
Loading...
Tip standards | Senkkopf (-) | ESD Artikel | Ja | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Schnittfestigkeit 1(mm)
Geschlitzt 1(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften