Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Z.B. zum Verschrauben und Lösen von stufenlos verstellbaren Schlauchklemmen.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Material: mit flexiblem Schaft, verchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01435 |
01436 |
01437 |
01438 |
01439 |
01440 |
01443 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.31 € | 30 | 3 Arbeitstage | 30 | 261 | 8 | 150 | 5 | ||
17.31 € | 30 | 3 Arbeitstage | 30 | 261 | 8 | 150 | 5.5 | ||
17.31 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 261 | 9 | 150 | 6 | ||
18.36 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 268 | 11 | 150 | 7 | ||
18.36 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 268 | 12 | 150 | 8 | ||
19.65 € | 10 | 3 Arbeitstage | 41 | 293 | 14 | 175 | 10 | ||
21.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 41 | 293 | 19 | 175 | 13 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften