Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01092 |
01093 |
01094 |
01095 |
01096 |
01097 |
01098 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Sechskantkopf | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 238 | 11 | 10 | 7 | ||
10.26 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 238 | 12 | 10 | 8 | ||
11.21 € | 40 | 3 Arbeitstage | 36 | 238 | 13 | 10 | 9 | ||
11.72 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 238 | 14.5 | 10 | 10 | ||
13.82 € | 40 | 3 Arbeitstage | 41 | 246 | 16 | 13 | 11 | ||
14.23 € | 40 | 3 Arbeitstage | 41 | 246 | 17 | 13 | 12 | ||
15.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | 41 | 246 | 19 | 13 | 13 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser(mm)
Sechskantkopf
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften