Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26190 |
26191 |
26192 |
26193 |
26194 |
26195 |
32264 |
32265 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Innensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 179 | 75 | 2.5 | |||
2.84 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 179 | 75 | 3 | |||
3.16 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 186 | 75 | 4 | |||
3.84 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 186 | 75 | 5 | |||
5.55 € | 80 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 100 | 6 | |||
6.81 € | 70 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 100 | 8 | |||
3.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 164 | 60 | 1.5 | |||
2.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 164 | 60 | 2 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften