Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Für alle Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26303 |
26304 |
26305 |
26307 |
26328 |
26329 |
26330 |
26331 |
26332 |
26333 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Innensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 179 | 75 | 1.5 | |||
5.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 204 | 100 | 2 | |||
4.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 204 | 100 | 2.5 | |||
16.63 € | 30 | 3 Arbeitstage | 41 | 271 | 150 | 12 | |||
4.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 204 | 100 | 3 | |||
5.37 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 211 | 100 | 4 | |||
6.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 211 | 100 | 5 | |||
7.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 243 | 125 | 6 | |||
10.26 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 268 | 150 | 8 | |||
12.39 € | 35 | 3 Arbeitstage | 41 | 271 | 150 | 10 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften