Wiha Schraubendreher SoftFinish® MagicRing® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mit Sechskantklinge

Wiha Schraubendreher SoftFinish® MagicRing® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mit Sechskantklinge

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz:Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26077
26079
26081
26083
26085
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)
Innensechskant
(mm)

6.04 €

10 3 Arbeitstage 232041003

6.63 €

10 3 Arbeitstage 302111004
-

7.59 €

60 3 Arbeitstage 302111005
-

9.18 €

50 3 Arbeitstage 362431256
-

12.96 €

40 3 Arbeitstage 362681508

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support