Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Festhaltefunktion

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Festhaltefunktion

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32404
32405
32406
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Phillips 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

19.99 €

5 7 Arbeitstage 36236PH1125

23.27 €

5 7 Arbeitstage 36286PH2175
-

16.60 €

1 7 Arbeitstage 30211PH0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support