Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00764
00765
00766
00767
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Sechskantkopf Phillips 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)
Durchmesser Sechskantklinge
(mm)

6.92 €

10 7 Arbeitstage 301868PH1805

9.30 €

10 7 Arbeitstage 3621310PH21006

13.16 €

10 7 Arbeitstage 4126813PH31508

16.87 €

1 7 Arbeitstage 4131816PH420010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support