Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

DIN ISO 8764-PH.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00754
00756
00757
00759
00760
00762
03738
03739
27756
27757
27758
39602
39603
43382
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Blisterpackung Phillips 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

4.96 €

1 5 Arbeitstage 231643NeinPH060

5.81 €

1 5 Arbeitstage 301914.5NeinPH180

7.69 €

1 5 Arbeitstage 303114.5NeinPH1200

8.21 €

1 5 Arbeitstage 362186NeinPH2100

9.67 €

1 5 Arbeitstage 363186NeinPH2200

11.81 €

1 5 Arbeitstage 412748NeinPH3150

8.80 €

1 5 Arbeitstage 304114.5NeinPH1300

10.77 €

1 5 Arbeitstage 364186NeinPH2300

5.59 €

1 5 Arbeitstage 232043NeinPH0100

6.67 €

1 5 Arbeitstage 302114.5NeinPH1100

9.28 €

1 5 Arbeitstage 362686NeinPH2150

7.05 €

1 5 Arbeitstage 301914.5JaPH180

9.44 €

1 5 Arbeitstage 362186JaPH2100

6.20 €

1 5 Arbeitstage 231643JaPH060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) ESD Artikel Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support