Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03237
03238
03239
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Sechskantkopf Phillips 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)
Durchmesser Sechskantklinge
(mm)

10.22 €

10 7 Arbeitstage 301868PH1805

14.26 €

10 7 Arbeitstage 3621310PH21006

20.95 €

10 7 Arbeitstage 4126813PH31508

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support