Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00768 |
00770 |
00772 |
00774 |
26455 |
43384 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Pozidriv 1 | Blisterpackung | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 164 | 3 | PZ0 | Nein | 60 | |||
6.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 191 | 4.5 | PZ1 | Nein | 80 | |||
9.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 218 | 6 | PZ2 | Nein | 100 | |||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 274 | 8 | PZ3 | Nein | 150 | |||
12.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 418 | 6 | PZ2 | Nein | 300 | |||
7.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | PZ0 | Ja | - |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Pozidriv 1
Blisterpackung
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften