Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00731 |
00732 |
00733 |
00734 |
00735 |
00736 |
00737 |
00738 |
00739 |
00740 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Sechskantkopf | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Geschlitzt 1 (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Durchmesser Sechskantklinge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 186 | - | 0.6 | 3.5 | 75 | 4 | |||
6.28 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 201 | - | 0.8 | 4.5 | 90 | 4 | |||
8.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 213 | 8 | 1 | 5.5 | 100 | 5 | |||
9.39 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 238 | 10 | 1.2 | 6.5 | 125 | 6 | |||
9.39 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 238 | 10 | 1.1 | 7 | 125 | 6 | |||
12.44 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 268 | 13 | 1.2 | 8 | 150 | 8 | |||
12.44 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 268 | 13 | 1.4 | 9 | 150 | 8 | |||
14.98 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 293 | 13 | 1.6 | 10 | 175 | 8 | |||
17.96 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 318 | 16 | 2 | 12 | 200 | 10 | |||
20.58 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 368 | 16 | 2.5 | 14 | 250 | 10 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Sechskantkopf
Schnittfestigkeit 1(mm)
Geschlitzt 1(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Durchmesser Sechskantklinge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften