Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Festhaltefunktion

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Festhaltefunktion

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32867
32868
32869
32870
32871
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)
-

14.19 €

1 7 Arbeitstage 301860.42.575

14.68 €

5 7 Arbeitstage 302110.53100

18.15 €

5 7 Arbeitstage 362430.84125

20.96 €

5 7 Arbeitstage 3626815150

23.47 €

5 7 Arbeitstage 362931.26175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support