Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03223
03224
03225
03226
03228
03230
03231
03232
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Sechskantkopf Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)
Durchmesser Sechskantklinge
(mm)

8.03 €

10 7 Arbeitstage 30186-0.63.5754

8.80 €

10 7 Arbeitstage 30201-0.84.5904

11.38 €

10 7 Arbeitstage 36213815.51005

14.08 €

10 7 Arbeitstage 36238101.26.51256

19.04 €

5 7 Arbeitstage 41271131.281508
-

23.64 €

5 7 Arbeitstage 41296131.6101758

30.06 €

5 7 Arbeitstage 413211621220010

36.36 €

5 7 Arbeitstage 41371162.51425010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support