Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26091 |
26093 |
26095 |
26097 |
26099 |
26101 |
26103 |
26105 |
26107 |
26109 |
26111 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX PLUS® | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | 6IP | 60 | |||
6.73 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | 7IP | 60 | |||
6.73 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | 8IP | 60 | |||
7.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 171 | 4 | 9IP | 60 | |||
7.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 191 | 4 | 10IP | 80 | |||
7.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 191 | 4 | 15IP | 80 | |||
8.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 4 | 20IP | 100 | |||
8.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 4.5 | 25IP | 100 | |||
8.90 € | 50 | 3 Arbeitstage | 36 | 233 | 5.5 | 27IP | 115 | |||
9.53 € | 50 | 3 Arbeitstage | 36 | 233 | 6 | 30IP | 115 | |||
10.17 € | 50 | 3 Arbeitstage | 41 | 254 | 7 | 40IP | 130 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX PLUS®
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften