Wiha Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge

Wiha Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Zum Verschrauben von TORX® Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03106
03107
03108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
TORX® manipulationssicher 1 Durchmesser der runden Klinge
(mm)

8.32 €

10 3 Arbeitstage 23164T7H3.5

8.23 €

10 3 Arbeitstage 23164T8H3.5

8.23 €

10 3 Arbeitstage 30171T9H4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 60

Technischer Support