Wiha Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge

Wiha Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Zum Verschrauben von TORX® Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01300
01301
01302
01303
01304
01305
01306
26457
26458
28005
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
TORX® manipulationssicher 1 Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)

8.32 €

10 3 Arbeitstage 30191T10H480

8.51 €

10 3 Arbeitstage 30191T15H480

8.68 €

10 3 Arbeitstage 30211T20H4100

8.79 €

10 3 Arbeitstage 30211T25H4.5100
-

8.96 €

10 3 Arbeitstage 36233T27H5.5115

9.43 €

10 3 Arbeitstage 36233T30H6115

9.80 €

10 3 Arbeitstage 41254T40H7130

10.52 €

40 3 Arbeitstage 30411T10H4300

10.88 €

40 3 Arbeitstage 30411T15H5300

11.13 €

5 3 Arbeitstage 30411T20H5300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support