Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Für Dreikantschrauben DIN 22424 und Dreikantmuttern DIN 22425.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
DIN 22416.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26212 |
26213 |
26214 |
26216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Dreieckige Köpfe | Außendreikant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 11 | M4 | 6.8 | ||
12.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 13 | M5 | 8.3 | ||
16.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 243 | 18 | M8 | 12.05 | ||
13.48 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 236 | 16 | M6 | 10.05 |
Loading...
Tip standards | Sonstige | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser(mm)
Dreieckige Köpfe
Außendreikant
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften