Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.
Extra: Mit Wiha KegelsenkerBits als Handentgrater einsetzbar.
Griff: Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Griff: IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29463
Griff-ø(mm) | 34 | Gesamtlänge(mm) | 65 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Außensechskant | 1/4" | Länge Griff | 57 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4", die Teilenummer ist 29463.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29463.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften