Wiha Schraubendreher mit Bithalter Set slimVario® electric Stubby 4-tlg. mit slimBits

Wiha Schraubendreher mit Bithalter Set slimVario® electric Stubby 4-tlg. mit slimBits

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kompakter Griff - Maximale Power.

Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Erhöht Ihre Sicherheit: Geschütztes Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Für elektrische Anwendungen in beengten Arbeitsumgebungen benötigen Handwerker kurze und handliche Schraubendreher, weshalb oftmals der Griff gekürzt oder mit nicht isolierten Schraubendrehern gearbeitet wird - auf Kosten der eigenen Sicherheit. Mit dem isolierten Kurzschraubendreher Stubby bietet Wiha die optimale Problemlösung für diesen Anwendungsfall. Dank der Gesamtlänge von nur 105mm ist er perfekt für das Arbeiten an Engstellen geschaffen. Zudem ist der Kurzschraubendreher zu 100% mit den slimBits kompatibel und deckt somit eine ganze Reihe an Schraubprofilen ab. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der Stubby-Griff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41230

Teilenummer
41230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.14 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja VDE Artikel Ja
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter Set slimVario® electric Stubby 4-tlg. mit slimBits, die Teilenummer ist 41230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41230.

Technischer Support