Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch gemischt mit 8 Bits, 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch gemischt mit 8 Bits, 1/4"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz.

Anwendung: Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32901
33007
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Blisterpackung

25.52 €

5 3 Arbeitstage -Nein

26.43 €

5 7 Arbeitstage KombinationJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support