Wiha Schraubendreher mit Bithalter Set SoftFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits

Wiha Schraubendreher mit Bithalter Set SoftFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish® inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits (41927)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43449

Teilenummer
43449
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.53 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter Set SoftFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits, die Teilenummer ist 43449.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43449.

Technischer Support