Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Anwendung: Für abgewinkeltes Schrauben.
Bitaufnahme: Mit Sprengring.
Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
Klinge: Kunststoffummanteltes Drahtgeflecht.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01479
Griff-ø(mm) | 36 | Gesamtlänge(mm) | 265 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 150 | Außensechskant | 1/4" |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® Klemmung über Sprengring flexibler Schaft, 1/4", die Teilenummer ist 01479.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01479.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften