Anwendung: Zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish® inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften