Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Anwendung: Mit integriertem CentroFix-Bithalter, passend für alle Bits und Bitbohrer mit Form C 6,3, E 6,3 oder Doppelbits.
Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit Sprengring.
Extra: Echte Einhandbedienung, extrem hohe Rückhaltekraft der Bits (bis 20 kg) und fast kein Spiel zwischen Bit und Halter durch speziellen Schließ- und Haltemechanismus.
Ergänzende Information: Griff: IEC 61340-5-1
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32161
Schaftlänge L (mm) | 110 | Klingenlänge(mm) | 38 | DIN-Norm | DIN 3126|DIN ISO 1173 |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb (Schraubendreher) | 6,3 mm (1/4") | Antrieb (Werkzeuge) | 6,35 mm (1/4 ") | Griff-ø(mm) | 30 |
Griffmaße handhaben(mm) | 30 | Grifflänge(mm) | 110 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 148 |
Artikelausführung | Bit-Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | ESD | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
Standards | DIN 3126. | Gesamtlänge(mm) | 148 | ESD Artikel | Ja |
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 38 | Außensechskant | 1/4" |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® ESD, mechanisch verriegelbar 1/4", die Teilenummer ist 32161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften