Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4"

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01475
01476
32160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Ausführung der Schneide DIN-Norm Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Grifflänge
(mm)
Werkstoff Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Schraubendreher) Schraubenzieherfunktionen Gesamtlänge
(mm)
ESD Artikel Blisterpackung VDE Artikel mit Batterie Länge Klinge sichtbar
(mm)
Außensechskant Länge Griff

16.58 €

10 7 Arbeitstage ------------243NeinNeinohneNein1251/4"-
-

21.27 €

5 3 Arbeitstage 300SechseckigDIN 3126|DIN ISO 11736,3 mm (1/4")6,35 mm (1/4 ")100Chrom-Vanadium- Stahlglänzende Vernickelung | gehärtet400Bit-SchraubendreherWerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff--------

14.53 €

10 3 Arbeitstage ------------120NeinNeinohneNein-1/4"112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 36

Technischer Support