Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power.

Steigert Ihre Effizienz: 90% weniger Volumen, 80% weniger Gewicht - 100% Effizienz.

Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet.

Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.

Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Ideal zum Verschrauben im mobilen Einsatz.

Nicht selten kommt es vor, dass im mobilen Einsatz ein Schraubendreher mit einem bestimmten Profil benötigt wird, den der Handwerker aber gerade nicht griffbereit hat. Der Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 setzt dem ein Ende, denn mit nur einem Werkzeug hat man 12 verschiedene Abtriebe jederzeit und überall zur Hand. Somit ersetzt der LiftUp ein ganzes Schraubendreher-Set. Per Knopfdruck fährt das Bit-Magazin am Griffende heraus und gibt die 25 mm Bits mit 1/4" Antrieb zur Entnahme frei. Die enthaltenen Standardbits können sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb verwendet werden. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff sorgt dank seines großen Volumens für eine optimale Kraftübertragung und höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand.

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

38600

Teilenummer
38600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Schneide Sechseckig DIN-Norm DIN 3126|DIN ISO 1173 Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4")
Antrieb (Werkzeuge) 6,35 mm (1/4 ") Werkstoff (Details) Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften temperiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25 Artikelausführung Schraubendreher / Magazin
Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch gemischt mit 12 Bits, 1/4", die Teilenummer ist 38600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38600.

Technischer Support