Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Anwendung: Kompakte, handliche Form für Arbeiten an schwierigen Stellen.

Anwendung: Wenn der Bit sicher halten muss.

Bitaufnahme: CentroFix Schnellwechselhalter.

Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40331

Teilenummer
40331
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.80 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sechskant Griff-ø(mm) 36 Gesamtlänge(mm) 149
ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 38 Außensechskant 1/4"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4", die Teilenummer ist 40331.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40331.

Technischer Support