Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Hinweis: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.
Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz. Das im Griff verstaute Bitdepot bietet Platz für 6 gängige simBits und fährt per Knopfdruck aus dem Magaziner heraus. Dadurch wird eine einfache Entnahme der Bits gewährleistet. Der bewährte ClicFix Halter nimmt alle Bits sicher auf und verriegelt sie zuverlässig. Diese Technologie macht den Bitmagaziner zu einem universell einsetzbaren Schraubendreher. Auch in Puncto Sicherheit bietet der Magazin-Bithalter das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.
6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38611 |
38613 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Schneide | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | rund | Chrom-Vanadium- Stahl | temperiert | Schraubendreher / Magazin | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin | - | - | - | - | |||
55.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Loading...
Tip standards | Kombination |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Schneide
Werkstoff
Materialeigenschaften
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften