Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Hinweis: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.
Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz. Das im Griff verstaute Bitdepot bietet Platz für 6 gängige simBits und fährt per Knopfdruck aus dem Magaziner heraus. Dadurch wird eine einfache Entnahme der Bits gewährleistet. Der bewährte ClicFix Halter nimmt alle Bits sicher auf und verriegelt sie zuverlässig. Diese Technologie macht den Bitmagaziner zu einem universell einsetzbaren Schraubendreher. Auch in Puncto Sicherheit bietet der Magazin-Bithalter das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.
6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften