Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33743 |
33744 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Ausführung (verschied.) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | Nein | ohne | Nein | |||
13.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 6,3 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4 ") | 36 | 36 | 65 | Schraubendreher / Magazin | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin | DIN 3126. ISO 1173. Formular D 6.3 | 25 mm Standard-Bits | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Ausführung (verschied.)
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften