Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz.
Anwendung: Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.
Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.
Bits: 25 mm Standard-Bits.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften