Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Der tägliche Begleiter - die relevanten Profile immer mit dabei.

Spart Platz: Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche.

Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet für Verschraubungen im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.

Multitools bieten eine wahre Vielfalt, wären sie nicht nur immer so groß und schwer. Der kompakte und leichte PocketMax® von Wiha passt problemlos in jede Hemd- und Hosentasche und ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker. Das im Griff sicher verstaute Bitdepot präsentiert sich mit vier slimBits. Dank einer magnetischen Schließfunktion kann das Bitdepot spielend leicht geöffnet werden um die slimBits zu entnehmen. Die Suche nach dem richtigen Bit gehört ab sofort der Vergangenheit an. Beim Verschließen gleitet das Bitdepot zielstrebig und leicht in den Schaft zurück und schließt dank dem Magneten so zu sagen von alleine. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet. Auch in Puncto Sicherheit bietet der PocketMax® electric das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45296

Teilenummer
45296
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.45 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits, die Teilenummer ist 45296.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45296.

Technischer Support