Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby gemischt mit 7 Doppelbits

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby gemischt mit 7 Doppelbits

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kompakter Griff - Maximale Power.

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.

Senkt Ihre Kosten: 14 Werkzeuge in Einem.

Anwendung: Ideal für den mobilen Einsatz im beengten Arbeitsumfeld.

In beengten Arbeitsumgebungen benötigen Handwerker kurze und handliche Schraubendreher, mit welchen dennoch eine hohe Kraftübertragung möglich ist. Der Kurzschraubendreher Stubby mit Doppelbits ist die ideale Lösung für diesen Anwendungsfall. Dank einer Gesamtlänge von 85 mm ist er perfekt für das Arbeiten an Engstellen geschaffen. Der Schraubendreher ist mit einem Bit-Magazin im Griff ausgestattet, welches Doppelbits mit den gängigen Schraubprofilen beinhaltet. Schnell und einfach kann der passende Bit ausgewählt und aus dem Griff entnommen werden. Somit ist der Handwerker im mobilen Einsatz für alle gängigen Verschraubungsfälle bestens ausgerüstet.

Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits kompatibel.

Inhalt:

  • 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0
  • 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43613

Teilenummer
43613
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.46 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby gemischt mit 7 Doppelbits, die Teilenummer ist 43613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43613.

Technischer Support