Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben an elektronischen Bauteilen.

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben an elektronischen Bauteilen reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 4 ESD Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 4 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den System 4 Wechselklingen Längen zwischen 18 - 90 mm erreicht werden. Der SYSTEM 4 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 4 (Serie 269). Insbesondere Präzisionsarbeiten in der Elektronik können mit den SYSTEM 4 Klingen optimal ausgeführt werden. Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Der Schraubendreher-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Griff hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (31498)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Rolltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31499

Teilenummer
31499
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.67 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche, die Teilenummer ist 31499.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31499.

Technischer Support