Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00610
27820
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.09 €

1 5 Arbeitstage

89.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support