Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben, z.B. in Sacklöchern.

Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Ergänzende Information: Sechskant eine Seite mit Kugelkopf

Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5 mm, 6,5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 4,0 mm, 4,0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 5,0 mm, 5,0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 6,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00639)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
  • 1x Rolltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03591

Teilenummer
03591
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.09 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche, die Teilenummer ist 03591.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03591.

Technischer Support