Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.
Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer.
Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.
Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32298
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche, die Teilenummer ist 32298.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32298.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften