Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz

Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00147
00151
00152
00153
00157
00158
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
Klingendicke
(mm)
Ausführung der Schneide Klingenbreite
(mm)
Abtrieb Griff-ø
(mm)
Griffmaße handhaben Grifflänge
(mm)
Werkstoff (Details) Werkstoff Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Schraubendreher) Schraubenzieherfunktionen Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Sechskantkopf ESD Artikel Schnittfestigkeit 1
(mm)
Blisterpackung Geschlitzt 1
(mm)
VDE Artikel mit Batterie Länge Klinge sichtbar
(mm)

3.43 €

10 7 Arbeitstage Senkkopf (-)------23---------1754-Nein0.6Nein3.5ohneNein75

3.64 €

10 7 Arbeitstage Senkkopf (-)------23---------1905-Nein0.8Nein4.5ohneNein90

4.92 €

1 7 Arbeitstage Senkkopf (-)5.51000.95|0.95rund5.5Steckplatz26(L x ø) 100 x 26 mm105Chrom-Vanadium / Molybdän- Stahl. voll ausgehärtet. matt verchromtChrom-Vanadium- Stahltemperiert | matt Verchromung205SchlitzschraubendreherWerkstattHolzgriff----------

5.56 €

10 7 Arbeitstage Sechskant------26---------230610Nein0.95Nein7ohneNein125

10.81 €

1 3 Arbeitstage Senkkopf (-)82001.4|1.4rund12Steckplatz32(L x ø) 200 x 32 mm125Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickeltChrom-Vanadium- Stahlgehärtete | glänzende Vernickelung325SchlitzschraubendreherWerkstattHolzgriff----------

13.23 €

1 3 Arbeitstage Senkkopf (-)102501.75|1.75rund14Steckplatz34(L x ø) 250 x 34 mm130Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickeltChrom-Vanadium- Stahlgehärtete | glänzende Vernickelung380SchlitzschraubendreherWerkstattHolzgriff----------

Loading...

  1. 1

Technischer Support