Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power.
Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet.
Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.
Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Ideal zum Verschrauben im mobilen Einsatz.
Nicht selten kommt es vor, dass im mobilen Einsatz ein Schraubendreher mit einem bestimmten Profil benötigt wird, den der Handwerker aber gerade nicht griffbereit hat. Der Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 setzt dem ein Ende, denn mit nur einem Werkzeug hat man 12 verschiedene Abtriebe jederzeit und überall zur Hand. Somit ersetzt der LiftUp ein ganzes Schraubendreher-Set. Per Knopfdruck fährt das Bit-Magazin am Griffende heraus und gibt die 25 mm Bits mit 1/4" Antrieb zur Entnahme frei. Die enthaltenen Standardbits können sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb verwendet werden. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff sorgt dank seines großen Volumens für eine optimale Kraftübertragung und höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38601 |
38605 |
38606 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.50 € | 5 | 3 Arbeitstage | Sechseckig | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 6,3 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet | Chrom-Vanadium- Stahl | temperiert | 25 | Schraubendreher / Magazin | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin | - | - | - | - | |||
30.46 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | Ja | ohne | Nein | |||
32.63 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | Ja | ohne | Nein |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften