Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit speedE® und slimVario® Handgriffen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: In Kombination mit speedE® oder slimVario® Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Dank dem Adapter für Steckschlüssel können speedE® und slimVario® Handgriffe von Wiha auch mit Steckschlüsseln kombiniert für Schraubaufgaben verwendet werden. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht in Kombination mit den isolierten Steckschlüsseln von Wiha ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
Nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43139
Gesamtlänge(mm) | 59 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein | Innenvierkant 1 (Zoll) | 1/4" |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel, die Teilenummer ist 43139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43139.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften