Wiha Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel

Wiha Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.

Anwendung: In Kombination mit Wiha Steckschlüsseln für das Verschrauben von tiefliegenden Sechskant-Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Hier kommt der Quergriff mit Steckschlüssel Adapter von Wiha ins Spiel. Dessen Aufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit dem Quergriff Adapter können selbst tief liegende Schrauben mühelos erreicht werden. Der isolierte Quergriff wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43062

Teilenummer
43062
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 200 ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein Durchmesser Vierkant(Zoll) 3/8"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel, die Teilenummer ist 43062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43062.

Technischer Support