Vereinfacht Ihre Arbeit: Beide Hände frei dank automatischer Feststeckfunktion des Werkzeuges.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Verbessert die Zugänglichkeit: Die 40° gebogene Klinge ermöglicht optimale Sicht auf die Klemme
Anwendung: Zum Betätigen von Federklemmen. Zum Öffnen von Zugklemmen bei Z-Reihenklemmen.
Bei engen Platzverhältnissen, wie etwa in einem Verteilerschrank, stellt sich das Bedienen von Federklemmen als besonders hartnäckig heraus. Schraubendreher versperren dabei die Sicht auf die Klemme und erschweren die Arbeit, da eine Hand für den Schraubendreher benötigt wird, während mit der anderen Hand der Leiter zugeführt werden muss. Der Federstecher verbessert durch seine 40° gebogene Klinge die Zugänglichkeit dank freier Sicht auf die Klemme. Zudem bleibt die Klinge beim Einstecken in der Klemme stecken, sodass beide Hände zum Einbringen des Kabels verwendet werden können. Das Betätigungswerkzeug zeichnet sich durch optimale Griffigkeit dank des SoftFinish®-Griffdesigns für hand- und muskelschonendes Arbeiten aus und sichert Langlebigkeit im Dauereinsatz dank seiner stabilen Metallklinge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43894
Griff-ø(mm) | 23 | Gesamtlänge(mm) | 174 | Durchmesser der runden Klinge(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | Schnittfestigkeit 1(mm) | 0.5 | Blisterpackung | Nein |
Geschlitzt 1(mm) | 3 | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug SoftFinish® Schlitz 3,0 x 0,5 mm, die Teilenummer ist 43894.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43894.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften