Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.
Teilenummer
|
---|
00057 |
00058 |
00059 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Sechskantkopf | ESD Artikel | Blisterpackung | Phillips 1 | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sechskant | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 4.5 | 8 | Nein | Nein | PH1 | ohne | Nein | 80 | |||
6.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | 6 | 100 | rund | DIN ISO 8764 | Kreuzschlitz | 26 | (L x ø) 100 x 26 mm | 105 | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickelt | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtete | glänzende Vernickelung | 205 | Pillips Schraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | PH 2 | DIN ISO 8764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | 8 | 150 | rund | DIN ISO 8764 | Kreuzschlitz | 30 | (L x ø) 150 x 30 mm | 120 | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickelt | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtete | glänzende Vernickelung | 270 | Pillips Schraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | PH 3 | DIN ISO 8764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Standards
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Sechskantkopf
ESD Artikel
Blisterpackung
Phillips 1
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften